Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KS43BH2 picture- challenge-com
9001KS43BH2
SELECTOR SWITCH 600VAC 10A 30MM T-K
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Külső tokozat anyaga Króm bevont fém
Termékválaszték K32
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 10 A
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Megvilágítatlan nyomógomb
Kezelő helyzet információ 3 pozíció
Kezelői profil Szabványos gomb
Kezelő profilja 1 kiálló nyomógomb
Méret 30 mm
Felhasználási kategória AC-15: B300
DC-14
Környezet
NEMA védettségi szint NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Terméktanúsítványok CSA LR 25490 class 3211 05
CE
UL listed file E58760 CCN NPXZ
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,826 cm
1. csomag szélessége 5,588 cm
1.csomag hossza 9,398 cm
1. csomag súlya 185,973 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d