Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KS53FBH13 picture- challenge-com
9001KS53FBH13
Választó kapcsoló 600VAC 10A 30MM T-K
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Öntapadó alap
Készülék rövid neve K
Kezelő típusa Középre rugós
Kezelőprofil Fekete meghosszabbított kezel?kar
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
Kezelő helyzet információ 3 pozíció
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Csatlakozás típusa Csavart, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
Termékkompatibilitás 9001KA1 2. oldal
Készülék bemutatása Komplett termék
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Kezelői profil Meghosszabbított kezel?kar
Kezel? típusa Rugós
Méret 30 mm
Visszatérés Both sides to centre
Cam profil 3
Környezet
NEMA védettségi szint NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Terméktanúsítványok UL listed file E58760 CCN NPXZ
CSA LR25490 3211 03 osztály
CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,826 cm
1. csomag szélessége 5,842 cm
1.csomag hossza 9,398 cm
1. csomag súlya 154,221 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d