Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KS53K5 picture- challenge-com
9001KS53K5
Választókapcsoló 30mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Vészkapcsoló nyomógomb fej
Készülék rövid neve 9001K
Kezelő típusa Középre rugós
Kezelőprofil Kulcsos kapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
Termék súlya 0,234 kg
Jelzőegység fej Nyolcszögletű
Kezelő helyzet információ 3 pozíció
Zár típusa E10
Kulcs száma E10
Kulcs kihúzási helyzete Közép
Érintkezők típusa és összetétele Csatlakozóegység nélkül
Mechanikai tartósság 500000 ciklus
Termékkompatibilitás 9001KA1 1. vagy 2. oldal
Készülék bemutatása Alapelem
Kezelői profil Kulcsos kapcsoló
Kezelő típusa Rugós
Méret 30 mm
Visszatérés Both sides to centre
Cam profil 3
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Szabványok IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
JIS C 852
JIS G 3141
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
Terméktanúsítványok UL 508, 212533 sz. fájl
NEMA 1
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,588 cm
1. csomag szélessége 4,826 cm
1.csomag hossza 9,398 cm
1. csomag súlya 185,973 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d