Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KY2 picture- challenge-com
9001KY2
Kapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001 K
Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Üres ház
Készülék rövid neve 9001K
Kivágások száma 2 kivágás
Kábelbemenet 1 menetes furat 3/4"-es tömszelence számára
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Ø 30 mm-es vezérl? és jelz?egységekhez
Anyag Alumínium
Nettó súly 1,28 kg
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II megfelel IEC 61156-5
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,652 cm
1. csomag szélessége 10,16 cm
1.csomag hossza 15,494 cm
1. csomag súlya 1,438 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 15,133 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 77,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 123,86 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 11
Garancia
Garancia 18 months