Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KY4 picture- challenge-com
9001KY4
kapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001 K
Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Üres ház
Készülék rövid neve 9001K
Kivágások száma 4 kivágás
Kábelbemenet 1 menetes furat 3/4"-es tömszelence számára
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Ø 30 mm-es vezérl? és jelz?egységekhez
Anyag Alumínium
Nettó súly 1,84 kg
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II megfelel IEC 61156-5
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,16 cm
1. csomag szélessége 10,16 cm
1.csomag hossza 25,146 cm
1. csomag súlya 2,118 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 13,243 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 17
Garancia
Garancia 18 months