|
|
|
9001KYSS2
Vezérlődoboz 2 lyukú átm 30mm, r.m.acél
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres ház
|
Készülék rövid neve
|
9001K
|
Kivágások száma
|
2 kivágás
|
Kábelbemenet
|
1 menetes furat 3/4" kikönnyítéshez
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Ø 30 mm-es vezérl? és jelz?egységekhez
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél
|
Nettó súly
|
1,37 kg
|
Környezet
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II megfelel IEC 61156-5
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 4X
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,192 cm
|
1.csomag hossza
|
20,32 cm
|
1. csomag súlya
|
1,393 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,891 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|