Schneider-Electric Challenge Com
 
9001SKP35LGG9 picture- challenge-com
9001SKP35LGG9
30mm átm. jelzőlámpa zöld 24V Harmony 9
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001 K
Termék vagy alkatrész típusa Jelz?fény
Készülék rövid neve 9001SK
Lencse típusa Domború műanyag
Fénytömb betáplálás Közvetlenül 24 V AC SELV
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 30 mm
Jelzőegység fej Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
Fényforrás LED
Izzó foglalat BA 9s
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...28 V AC SELV
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Keresztben hornyolt
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 2) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
CAD teljes szélesség 54 mm
CAD teljes magasság 70 mm
CAD teljes mélység 42 mm
Nettó súly 0,082 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Lencse típusa Domború
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...28 V
Fényforrás színe Zöld
Lencse anyaga Polikarbonát
Méret 30 mm
Fényforrás LED
Környezet
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Szabványok UL 508-CM
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS G 3141
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,588 cm
1. csomag szélessége 9,398 cm
1.csomag hossza 4,572 cm
1. csomag súlya 81,647 g
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months