Schneider-Electric Challenge Com
 
9001SKR1GH13 picture- challenge-com
9001SKR1GH13
Nyomógomb, zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001 K
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve 9001SK
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Zöld süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Plastic guard
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Műanyag
Szerelési átmérő 30 mm
Jelzőegység fej Nyolcszögletű
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkez?k m?ködése Standard
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
A csavarfej formája Keresztben hornyolt
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600-Q600
0,55 A -125 V, DC-14, A600-Q600
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 2,5 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet? érintkez?k
Pozitív nyitás Nincs
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 12 kA -600 V AC-15: B300, 7200 VA
15 kA -480 V AC-15: B300, 7200 VA
30 kA -240 V AC-15: B300, 7200 VA
60 kA -125...180 V AC-15: B300, 7200 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
Névleges megszakítóképesség 3 kA -240 V AC-15: B300, 720 VA
6 kA -125...180 V AC-15: B300, 720 VA
1,2 kA -600 V AC-15: B300, 720 VA
1,5 kA -480 V AC-15: B300, 720 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
Nettó súly 0,086 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Zöld
Kezelői profil Süllyesztett
Kezel? típusa Rugós
Méret 30 mm
Környezet
Szabványok JIS C 852
CSA C22.2 No 14
JIS G 3141
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 508-CM
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-5
Terméktanúsítványok NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,1 cm
1. csomag szélessége 5,8 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 91,0 g