|
|
|
A9A15222
ACTI9 Biztonsági transzformátor 63VA 230VAC 12-24VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Transzformátor típusa
|
Biztonsági transzformátor
|
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termékválaszték
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti 9 iTR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Transzformátor blokk
|
Készülék rövid neve
|
iTR
|
Kiegészítő jellemzők
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Kimeneti feszültség
|
12/24 V: +/- 0,01 bar Terheléskor
14/28 V: kikapcsolási töltés
|
Kimeneti rövidzárlati védelem
|
Beépített
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
63 VA
|
Temperature derating table
|
63 VA 35 °C
59,85 VA 40 °C
50,4 VA 50 mA terhelés
37,8 VA 5 kétvezetékes érzékelőbemenet és 5 kimenet 1 állapotban
28,35 VA 60 °C
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
10
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Alagút típusú csatlakozók 4 mm²
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61558-2-6
EN 60742
EN 61558-2-6
|
Terméktanúsítványok
|
NF
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály opcionális csatlakozóvédelemmel
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,200 cm
|
1. csomag súlya
|
1,314 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,953 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
89,728 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|