Schneider-Electric Challenge Com
 
A9A15393 picture- challenge-com
A9A15393
ACTI9 iRBN Gyengeáramú relé relé 5mA/5VACDC 2A/250VCA - 230VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Kisteljesítmény? elosztás
Rendelkezésre álló funkció Az alacsony feszültség? rendszert alapul véve az LV áramkörök m?ködtetése
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 iRC
Termék vagy alkatrész típusa Relé
Készülék rövid neve iRCC
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 2 A -250 V AC
0,005 A -5 V AC
0,005 A -5 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 4000 V
Helyi jelzés Betáp ON: LED (zöld)
Betáplálási tartási teljesítmény 2,5 VA
Tápellátási teljesítmény 5 VA
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 2
Elektromos élettartam 100000 ciklus
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok
Környezet
Szabványok IEC 529 A,B,C,D csoport
IEC 255-17
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 6,7 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 65 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 7,5 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 23 cm
2. csomag súlya 834 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 108
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 8,171 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 966f79ba-751f-4f2d-b68c-940ee8a527e6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő