Schneider-Electric Challenge Com
 
A9C63316 picture- challenge-com
A9C63316
ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, D, 16A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Elosztás
Vezérlés
Termékcsalád Acti9
Termék neve Reflex iC60
Készülék rövid neve Reflex XC40
Termék vagy alkatrész típusa Integrált vezérl? megszakító
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe G
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 16 A
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód N
Megszakítási kapacitás 20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa BE/KI gomb
Kapcsoló
Impulzus távirányítóval
Impulzus távirányítóval
Vezérlőjel típusa Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Impulzus
Fenntartó
Helyi jelzés Villogó vörös LED
Villogó LED: a készülék készen áll
Zöld LED a bekapcsoláshoz
Villogó LED: a készülék kioldott
Villogó LED: a készülék kioldott
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
24 V AC 50/60 Hz
48 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 V AC -50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 11
Magasság 84 mm
Szélesség 99 mm
Mélység 77 mm
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Lakat OFF helyzetben
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Termék kompatibilitása PLC-vel
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 93 % -40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 11,200 cm
1.csomag hossza 16,500 cm
1. csomag súlya 688,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 10,112 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Abb07ed1-948a-4f07-a08c-2f87992d0946
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Nem
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Garancia
Garancia 18 months