|
|
|
A9DF8610
ACTI9 iCV40H Áramvédős kismegszakító, A-SI osztály, 1P+N, C, 10A, 10kA, 300mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iCV40
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvéd?s kismegszakító túláram-védelemmel
|
Készülék rövid neve
|
iCV40H
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Védett pólusok száma
|
1
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
10 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Földszivárgás érzékenység
|
300 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A-SI típus
|
Megszakítási kapacitás
|
10000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Minőségi címkék
|
EAC
VDE
|
Kiegészítő jellemzők
Complementary
|
Kimen?
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
5...10 x In
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
7500 A 75 % x Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Idm 6000 A -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN 61010
Idm 500 A -230 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-2-2
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
Hibajelzés
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Felső vagy alsó: tüske
|
Csatlakozási távolság
|
9 mm fázis és nulla között
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
210 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lezárható
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for fels? vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m fels? vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Integrált
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Túlfeszültségi kategória
|
III megfelel IEC 60364-4-41
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,200 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
226,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
9,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
2. csomag hossza
|
25,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,360 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
54
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
12,206 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|