Schneider-Electric Challenge Com
 
A9E18034 picture- challenge-com
A9E18034
ACTI9 iPB dupla nyomógomb, 1NC 1NO, zöld-piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti 9 iPB
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve iPC
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60669-1
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
1 NO
Le névleges üzemi áram 20 A
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC
Vezérlés típusa 2 nyomógomb zöld/piros
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felfelé: Clario
Felfelé: Librio
Felfelé: ProDis
9 mm-es osztások 2
Magasság 82 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 71,5 mm
Szín Fehér
Elektromos élettartam AC-22: 30000 ciklus AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Szegecsek1 kábel 0,5 mm² merev
Szegecsek1 kábel 0,5 mm² rugalmas
Szegecsek1 kábel 0,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² merev
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Környezet
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 2,000 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 46,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,200 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 23,500 cm
2. csomag súlya 612,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 108
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,987 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő