Schneider-Electric Challenge Com
 
A9E18037 picture- challenge-com
A9E18037
ACTI9 iPB nyomógomb, 1NC, szürke, piros LED, 110-230VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti 9 iPB
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve iPC
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60669-1
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Le névleges üzemi áram 20 A
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC
Vezérlés típusa 1 nyomógomb szürke
Helyi jelzés LED portonként piros, élettartam 100000 óra állandó világítási hatékonyság (fogyasztás 0,3 W)
Jelzőkör feszültség AC: 110...230 V 50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felfelé: Clario
Felfelé: Librio
Felfelé: ProDis
9 mm-es osztások 2
Magasság 82 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 71,5 mm
Szín Fehér
Elektromos élettartam AC-22: 30000 ciklus AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa Szegecsek1 kábel 0,5 mm² merev
Szegecsek1 kábel 0,5 mm² rugalmas
Szegecsek1 kábel 0,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² merev
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² rugalmas
Szegecsek2 kábel 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m
Környezet
Tropikalizáció 2
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,500 cm
1. csomag szélessége 2,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 45,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 23,000 cm
2. csomag súlya 599,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 108
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,972 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Bd11381c-0aa6-4420-ab5d-89c25fd971d5
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek és kábelek termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 84
Garancia
Garancia 18 months