Schneider-Electric Challenge Com
 
A9F95104 picture- challenge-com
A9F95104
ACTI9 iC60L kismegszakító, 1P, K, 4A, monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iC60
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve iC60N
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
Névleges áramerősség 4 A
Hálózat típusa AC
DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe L
Megszakítási kapacitás 15000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
100 kA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
100 kA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -72 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
25 kA Icu -12...48 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel EN 60947-3
AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN 60947-3
Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 12 x In +/- 20 %
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 100 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz
100 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72 V DC
20 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC
25 kA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V DC
25 kA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Korlátozási osztály 3 megfelel EN 60924
3 megfelel IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső vagy alsó: igen
9 mm-es osztások 2
Magasság 85 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 78,5 mm
Termék súlya 0,215 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Rácsúsztatható kapcsok (felső vagy alsó) 1…25 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok (felső vagy alsó) 1…16 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN 60947-3
3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 0...2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -35…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,3 cm
1. csomag szélessége 1,7 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 112,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 7,6 cm
2. csomag szélessége 8,8 cm
2. csomag hossza 22,6 cm
2. csomag súlya 1,398 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 132
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 15,878 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 14
Garancia
Garancia 18 months