Schneider-Electric Challenge Com
 
A9K23332 picture- challenge-com
A9K23332
ACTI9 iK60N kismegszakító, 3P, B, 32A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék alkalmazás Elosztás
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iK60
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve iK60N
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Névleges áramerősség 32 A -30 °C
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe B
Megszakítási kapacitás 6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok EN/IEC 60898-1
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 3...5 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 6000 A 100 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel EN/IEC 60898-1
Érintkező helyzetjelző Nem
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 6
Magasság 85 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 78,5 mm
Nettó súly 300 g
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…25 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…16 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for fels? vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m fels? vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 60898-1
Túlfeszültség kategória III
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 358,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 22,000 cm
2. csomag súlya 1,484 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 44
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 16,711 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 9
Garancia
Garancia 18 months