Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2 + 3-as típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 2,5 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 2,5 kA (N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Közös módú: 8 kA L/R = 1 ms
Közös módú: 8 kA N/PE
|
[Uoc] nyitott feszültség
|
10 kV 3-as típus közös módú L/R = 1 ms
10 kV 3-as típus közös módú N/PE
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
Közös módú: 350 V N/PE
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1 kV 2-es típus L/R = 1 ms
Közös módú <1 kV 2-es típus N/PE
Közös módú <1 kV 3-as típus L/R = 1 ms
Közös módú <1 kV 3-as típus N/PE
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
337 V L/N 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 25 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 10 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60H 10 A görbe C - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 25 A - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
0,216 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
2,5 N.m
|