|
|
|
A9MEM2435
modular single phase power meter iEM2435 - 230V - 100A with communication M-Bus
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iEM2100
|
Készülék rövid neve
|
iEM2435
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Látszólagos teljesítmény
Energiamérő
Áram
Feszültség
Frekvencia
|
Mérési típus
|
Active and reactive energy
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
Több tarifás
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
B osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
Rated current
|
100 A
|
Névleges feszültség
|
230 V -15...20 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
5…100 A
|
Kijelző digitek
|
7
|
Legnagyobb mért érték
|
99999.99 kWh
999999,9 kWh
|
Tariff counter
|
Díjszabás (2)
|
Kommunikációs port protokoll
|
NAT útvonalválasztó és visszahívó funkció -300, 600, 1200, 2400, 4800 és 9600 baud - 2 vezeték, szigetelés 3750 V
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kivezetések: M-Bus
|
Helyi jelzés
|
Piros LED: mérés és aktivitás 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 2000 or 10000 p/kWh
|
Digital inputs
|
0
|
Kimeneti feszültség
|
5...27 V DC@100 mA
|
Impulzus időtartama
|
5...32 ms
|
Supply voltage
|
195...253 V AC 50 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
1 VA -240 V AC
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás (fenéklap) 1 2,5…35 mm² kábel
Kommunikáció and táp: csavaros csatlakozás (felső) 1 2,5 mm² kábel
|
Szabványok
|
IEC 62052-31
IEC 62053-22
IEC 61010-1
|
Terméktanúsítványok
|
MID MI-001 conforming to EN 50470-3
MID MI-001 conforming to EN 50470-3
CE
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP52 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 tokozat:
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Működési magasság
|
< 2000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
Szín
|
Fehér
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Szélesség
|
35,8 mm
|
Magasság
|
96,7 mm
|
Mélység
|
63 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
184,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
7,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,000 cm
|
2. csomag súlya
|
972,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,800 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
14
|
|
|