Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N18457 picture- challenge-com
A9N18457
ACTI9 C120H kismegszakító, 2P, C, 80A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték C125
Termékcsalád Acti 9
Termék neve C120
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve C120H
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 2P
Védett pólusok száma 2
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 80 A -30 °C
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 15000 A Icn -230...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -<= 250 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
30 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok EAC
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
230...415 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 5...10 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 7500 A 50 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230...415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 250 V DC
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60947-3
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Igen
9 mm-es osztások 6
Magasság 81 mm
Mélység 73 mm
Szélesség 54 mm
Nettó súly 0,41 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Reteszelési opciók leírása Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1,5…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 15 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,200 cm
1. csomag szélessége 5,400 cm
1.csomag hossza 8,600 cm
1. csomag súlya 388,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 8,800 cm
2. csomag szélessége 9,600 cm
2. csomag hossza 33,300 cm
2. csomag súlya 2,390 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 36
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 14,839 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 38
Garancia
Garancia 18 months