Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N26904 picture- challenge-com
A9N26904
ACTI9 iOF segédérintkező, C120/C60H-DC, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, alsó bekötés
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve OF+SD 24
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O
Névleges áramer?sség 0,1…6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz
0,1…3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
0,1…6 A at 24 Veff, DC
0,1…2 A at 48 Veff, DC
0,1…1,5 A at 60 V, DC
0,1…1 A at 130 V, DC
9 mm-es osztások 1
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok CE
UKR
Minőségi címkék EAC
CCC
Kiegészítő jellemzők
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Szerelési mód Klipszes
Szerelési hely Left side of circuit-breaker
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső: igen
Magasság 85,3 mm
Szélesség 9 mm
Mélység 68 mm
Nettó súly 30 g
Szín Fehér
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5…2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m fenéklap
Környezet
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 7,800 cm
1.csomag hossza 9,400 cm
1. csomag súlya 36,700 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 26,600 cm
2. csomag súlya 498,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 108
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,971 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1