Schneider-Electric Challenge Com
 
A9N26914 picture- challenge-com
A9N26914
ACTI9 iOF segédérintkező, C120/C60H-DC, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve OF+SD 24
Jelérzékelők összeállítása 1 C/O
Névleges áramerősség 2…100 mA at 24...240 V, AC 50/60 Hz
2…100 mA at 24 Veff, DC
2…100 mA at 48 Veff, DC
2…100 mA at 60 V, DC
2…100 mA at 130 V, DC
2…100 mA at 230...240 V, DC
9 mm-es osztások 1
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-5-5
GB/T 14048.5
GB/T 14048.17
Terméktanúsítványok CE
UKR
Minőségi címkék EAC
CCC
Kiegészítő jellemzők
Üzemelési mód Daisy chain up to 100 devices
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Szerelési mód Klipszes
Szerelési hely Left side of circuit-breaker
Rögzítés DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső: igen
Magasság 85,3 mm
Szélesség 9 mm
Mélység 68 mm
Nettó súly 30 g
Szín Fehér
Csatlakozás típusa Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5…2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1 N.m fenéklap
Környezet
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 7,700 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 38,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 23,500 cm
2. csomag súlya 514,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,779 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1