|
|
|
A9P64632
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC40N, 1P+N, 32 A, D curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iC40
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
iC40N
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Védett pólusok száma
|
1
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
32 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
G
|
Megszakítási kapacitás
|
10 kA Icu -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Minőségi címkék
|
OVE
AENOR
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
10...14 x In megfelel EN/IEC 60898-1
12 x In +/- 20 % megfelel EN/IEC 60947-3
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6000 A 100 % x Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
5 kA 50 % x Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel EN/IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
Szétkapcsolásjelz?
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
74 mm
|
Nettó súly
|
120 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1…16 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for fels? vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CE
BV
RMRoS
DNV-GL
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60947-3
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,8 cm
|
1.csomag hossza
|
9,4 cm
|
1. csomag súlya
|
122,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
8,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,9 cm
|
2. csomag hossza
|
22,4 cm
|
2. csomag súlya
|
1,528 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
132
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
17,312 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
25
|
|
|