Schneider-Electric Challenge Com
 
A9R12491 picture- challenge-com
A9R12491
A9 iID 4P 100A 100mA AC-típus áramvédő monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iID
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve iID
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 100 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 100 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 1500 A
Im 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 8
Magasság 91 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 73,5 mm
Termék súlya 0,37 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 10000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…35 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok MSZ EN 61008-1
Terméktanúsítványok ISO 14001
EAC
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 8,3 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 371,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,216 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 117
Garancia
Garancia 18 months