|
|
|
A9TPE4610
ACTI9 iC40N ARC, 1P-N, C, 10A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iC40 ARC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ívzárlatvédelmi megszakító
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Arc fault detection
|
Szabványok
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 62606
|
Készülék rövid neve
|
iC40 ARC
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Névleges áramerősség
|
10 A
|
Görbe
|
C
|
Megszakítási kapacitás
|
3000 A Icn1 -230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
10 kA Icu -230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
6000 A Icn -230 V AC 50 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Kiegészítő jellemzők
Védett pólusok száma
|
1
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Készülék helye a rendszerben
|
Kimen?
|
Mágneses kioldási korlát
|
5...10 x In
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6000 A megfelel EN/IEC 60898-1
7,5 kA megfelel EN/IEC 60947-3
|
Korlátozási osztály
|
3
|
Küszöb kioldási feszültség
|
275 V for +/- 60 %
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V AC
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF, hibaelhárítás
LED arc fault diagnostic
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Kábelbemenet
|
Top and bottom
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok1…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1…16 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
210 g
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Trópusállóság
|
Súlyosság B megfelel IEC 60068-2-30 esetén 28 nap
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Minőségi címkék
|
AENOR
OVE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
11,2 cm
|
1. csomag súlya
|
225,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,715 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
576
|
3.csomag magassága
|
60,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
149,16 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|