Schneider-Electric Challenge Com
 
A9V25263 picture- challenge-com
A9V25263
ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 300mA-S, monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Kiegészít? áram-véd?eszközök
Készülék rövid neve Vigi iC65
Pólusok megnevezése 2P
Névleges áramerősség 63 A
Földszivárgás érzékenység 300 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Szelektív
Earth leakage protection type A típusú
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-1
230...500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Szabványok EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm-es osztások 4
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimen?
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Termék kompatibilitása Egyes csatlakozó
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelz?
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz Csavarokkal
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Fenéklap: igen
Magasság 91 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 73,5 mm
Nettó súly 0,165 kg
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…35 mm² merev kábelvég nélkül
Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m fenéklap
Környezet
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC 61009-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 7,8 cm
1.csomag hossza 11,5 cm
1. csomag súlya 162 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,875 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5
Garancia
Garancia 18 months