|
|
|
A9V25363
ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 300mA-S, monokonnekt
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő áram-védőeszközök
|
Készülék rövid neve
|
Vigi iC65
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Névleges áramerősség
|
63 A
|
Földszivárgás érzékenység
|
300 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Szelektív
|
Earth leakage protection type
|
A típusú
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-1
230...500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
9 mm-es osztások
|
7
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
|
Termék kompatibilitása
|
Egyes csatlakozó
|
Helyi jelzés
|
Szétkapcsolásjelző
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz
|
Csavarokkal
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
Fenéklap: igen
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
117 mm
|
Mélység
|
73,5 mm
|
Termék súlya
|
0,21 kg
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…35 mm² merev kábelvég nélkül
Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvéggel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for fenéklap connection
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m fenéklap
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-2
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC 61009-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,1 cm
|
1. csomag súlya
|
224 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,857 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
8
|
Garancia
|
|