Schneider-Electric Challenge Com
 
A9XPV648 picture- challenge-com
A9XPV648
comb busbar, Acti9, 1N+L with Aux and Vigi, 9 mm pitch, 48 modules, 80 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Fés?s gy?jt?sín
Szerelési mód Vízszintes
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása 1L + N
Length in 18 mm modules 48
Szabványok EN/IEC 61439-5
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma 18 utas Aux + N + 1 L + Vigi
Elosztás típusa Aux N L Vigi
1 utas pólusok konfigurációja 1 x 1P + N
Csatlakozótüske 9 mm fázis és nulla között
Csatlakozó típusa Tüske
Utak közötti távolság 45 mm
Jelölés N L
Szigetelés Szigetelt
Készülék bemutatása Vágható
Le névleges üzemi áram 80 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC Fázis/nulla
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V AC megfelel IEC 61439-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Szerelési hely Felső mellett alagút típusú terminálok
9 mm-es osztások 96
Magasság 29 mm
Szélesség 862 mm
Mélység 26 mm
Nettó súly 339 g
Szín Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti 9 C60H-DC
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 ID C40
Acti 9 Acti9 IDc
Acti 9 Acti 9 iTL
Multi9 Multi 9 N40 Vigi
Acti 9 Acti9 iC40
Acti 9 Acti9 iDT40
Acti 9 Acti9 iDD40
Acti 9 Acti9 iDD40 TG
Acti 9 Vigi N40
Acti 9 Acti9 iIG40
Acti 9 Acti9 iCV40
Acti 9 Vigi iDPN
Acti 9 Acti9 iID40
Környezet
Tűzellenállási képesség 960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN/IEC 60439-1
IP védettségi szint IP20 végelemekkel és tüsketakarókkal
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 83,000 cm
1. csomag súlya 330,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 9,800 cm
2. csomag szélessége 107,000 cm
2. csomag hossza 9,800 cm
2. csomag súlya 1,773 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 100
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 46,460 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő