Schneider-Electric Challenge Com
 
ABE7BV10 picture- challenge-com
ABE7BV10
Modicon ABE7 felpattintható sorkapocs blokk, 8 csatornás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Atrium
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Kiegészít? bepattintható csatlakozóblokk
Tartozék / különálló alkatrész típusa Sorkapocs
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Csatlakozó alapzat
Sorkapocs típusa 10 csavaros kapocs
Minimum ordered quantity 5 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 4,500 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 27,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,000 cm
2. csomag szélessége 8,200 cm
2. csomag hossza 9,500 cm
2. csomag súlya 177,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,497 kg