Schneider-Electric Challenge Com
 
ABFH20H100 picture- challenge-com
ABFH20H100
HE10 to HE10 connector, 1M Kábel, for TSX Micro & Premium.
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Premium
Modicon
TSX Modicon Quantum
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Csévélt gumikábel
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Modicon Premium PLC
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása DEY..D2K
DSY..T2K
DEZ..D2K
DMZ..DTK
DEY..16FK
DSZ..T2K
Kábelhossz 1 m
Kábelfunkció Diszkrét I/O
Villamos csatlakozás 1 csatlakozó (XBE) HE10, 20 pontos esetén PLC oldali
1 csatlakozó (XBE) HE10, 20 pontos esetén Telefast végződés
Drót szakasz 0,09 mm²
AWG mérőszám AWG 28...AWG 12
Nettó súly 0,08 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 16,0 cm
1. csomag súlya 73,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,157 kg