|
|
|
AF1EA3
Csúszó anyacsavar M3 (100db/csomag)
|
|
|
Fő jellemzők
Szekrény alaptartozékok
|
Perforált szerelőlemezek
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítő
|
Készülék rövid neve
|
AM3MU
ampermérő illesztőkészlet
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M3
|
Rögzítés
|
Omega AM1-DE sín
|
Termék súlya
|
0,005 kg
|
Anya típusa
|
Csíptethető
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,000 cm
|
1.csomag hossza
|
3,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
2,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
472,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2000
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,900 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|