|
|
|
AK5JB144
BUSBAR TETRA 160A LG 452
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
HK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összeköt?sín
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Tap-offs (18 mm)
|
18
|
Rúdhossz
|
452 mm
|
Szekrény/mez? szélesség (mm)
|
800 mm
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Le névleges üzemi áram
|
160 A -35 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V (kikapcsolási töltés) megfelel IEC 60439-1
480 V (kikapcsolási töltés) megfelel CSA 1010
480 V (kikapcsolási töltés) megfelel UL94 (anyag V0)
600 V (alaplemez típusú nyitott alsó rész) megfelel CSA 1010
600 V (alaplemez típusú nyitott alsó rész) megfelel UL94 (anyag V0)
6 V (alaplemez típusú nyitott alsó rész) megfelel IEC 60439-1
|
Vezetők száma
|
4
|
Kiegészítő jellemzők
Rúdszélesség
|
45 mm
|
Szélesség
|
81 mm
|
Mélység
|
82 mm
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
600 V megfelel CSA 1010
600 V megfelel UL94 (anyag V0)
690 V megfelel IEC 60439-1
|
Csúcsáram
|
25 kA
|
I²t gerjesztéskor
|
10000000 A².s
|
Védelem típusa
|
Ívoltás In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
GG biztosító In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H megszakító In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H megszakító In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Csatlakozás típusa
|
Szállítás csatlakozó nélkül 2,5…70 mm² rugalmas kábelvéggel
Szállítás csatlakozó nélkül 2,5…70 mm² merev
|
Meghúzási nyomaték
|
10 N.m
|
Szerelési helyzet
|
Függőleges szerelés AK5BT01 oldalütköző használata az AK5PA szerelőlapokon
Vízszintes szerelés
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60439-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
DNV-GL
LROS (függ?ben)
|
IP védettségi fok
|
IPxx B conforming to MSZ EN 60529
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
52,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,161 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
47,290 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|