Schneider-Electric Challenge Com
 
AR1MA0199 picture- challenge-com
AR1MA0199
YELLOW CLIPIN CHARACTER SET OF 200 CHARACTER
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Kábelfejek
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése 200 db jelölő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Jelölés
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása DZ5CA
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Feltűnő kábelvég
Háttér színe Sárga
Jelölés -
Mennyiség készletenként 2
Kiegészítő jellemzők
Megjelölés típusa Szimbolikus
Jelzések színe Fekete
Nettó súly 0,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,3 cm
1. csomag szélessége 0,3 cm
1.csomag hossza 0,5 cm
1. csomag súlya 0,035 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 0,4 cm
2. csomag szélessége 4,8 cm
2. csomag hossza 10,3 cm
2. csomag súlya 7 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 48000
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 2,189 kg