Schneider-Electric Challenge Com
 
ATS01N125FT picture- challenge-com
ATS01N125FT
Altistart 01 lágyindító, 1f-230VAC-25A-2,2kW / 3f-400VAC-25A-11kW, 1 vezérelt fázis
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altistart 22
Termék vagy alkatrész típusa Lágyindító
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Termék specifikus alkalmazás Egyszer? gép
Készülék rövid neve ATS22
Fázisok hálózatszáma Kétfázisú
[Us] névleges betáplálási feszültség 110...480 V - 14,8 bar, + 11,2 bar
Motorteljesítmény kW 11 kW, 3 fázis -400 V
3 kW, 3 fázis -230 V
4 kW, 3 fázis -230 V
9 kW, 3 fázis -400 V
7,5 kW, 3 fázis -400 V
5,5 kW, 3 fázis -230 V
2,2 kW, kétfázisú -230 V
Motorteljesítmény LE 11 LE, 3 fázis -460 V
2 LE, 3 fázis -210 V
3 LE, 3 fázis -210 V
5 LE, 3 fázis -230 V
9 LE, 3 fázis -460 V
7,5 LE, 3 fázis -230 V
IcL indítómotor teljesítménye 25 A
Felhasználási kategória AC-5A megfelel EN/IEC 60947-5
Áramfelvétel 125 A névleges terheléssel
Indítás típusa Indítás fűrészfog feszültséggel
Teljesítményveszteség W-ben 1 W teljesítmény tartomány
126 W tranziens állapotban
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés H?nyel?vel
Rendelkezésre álló funkció Integrált bypass
Betáplálási feszültség korlátok 99…528 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Vezérlőkör feszültség 110 V AC +/- 10 % -35 mA
24 V AC/DC +/- 10 % -30 mA
240 V AC +/- 10 % -80 mA
Indítási idő 1 s / 100
5 s / 20
1 – 5 s között állítható
Indítónyomaték 30...80% (vonali tápfeszültségre közvetlenül kapcsolt motor indító nyomatéka)
Diszkrét kimeneti áram 2 A DC-14
3 A AC-15: B300
Meghúzási nyomaték 0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
Villamos csatlakozás 4 m kábel - merev 1 1...10 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev kábelvég nélkül 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - merev 2 1...6 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev 2 0,5...2,5 mm² AWG 17...AWG 3 vezérlő áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvéggel 1 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 1 1.5...16 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvéggel 2 1...6 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 2 1.5 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 2 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
Jelölés CE
Működési helyzet Függ?leges +/- 10 fok
Magasság 124 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 131 mm
Nettó súly 0,35 kg
Kompatibilitási kód ATS01N1
Motor power range AC-3 2,2…3 kW -200…240 V 3 fázis
2,2…3 kW -200…240 V kétfázisú
4…6 kW -200…240 V 3 fázis
7…11 kW -200…240 V 3 fázis
7…11 kW -380…440 V 3 fázis
Motor indító típus Lágyindító
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
EMC védelem 3A szint megfelel EN 50082-1/2
EMC védelem mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel EN 50083
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-3-4
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás 3A szint megfelel IEC 1000-4
RF zavarok elleni védettség 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Összesen megfelel IEC 61000-4-12
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szabványok EN/IEC 60947-5
Terméktanúsítványok C-Tick.1
CCC
GOST
CSA-Ex
UL-Aex
IP védettségi szint IP20
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 60947-5
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Relatív páratartalom 5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -10…40 °C (nélkül)
40…50 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…70 °C megfelel EN/IEC 60947-5
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,200 cm
1. csomag szélessége 15,500 cm
1.csomag hossza 17,500 cm
1. csomag súlya 407,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,333 kg