Schneider-Electric Challenge Com
 
ATS22C21S6 picture- challenge-com
ATS22C21S6
Altistart 22 lágyindító, 210A, 3f, 208…600VAC, 230VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altistart 22
Termék vagy alkatrész típusa Lágyindító
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Termék specifikus alkalmazás Szivattyúk és ventilátorok
Komponens neve ATS22
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 230...600 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 110 kW 400 V
110 kW 440 V
55 kW 230 V
132 kW 500 V
Gyártóművi beállítási áram 180 A
Teljesítményveszteség W-ben 117 W szabványos alkalmazásokhoz
Felhasználási kategória AC-53B
Indítás típusa Indítás nyomatékszabályozással (áram korlátozás = 3,5 In)
IcL indítómotor teljesítménye 210 A esetén csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben szabványos alkalmazásokhoz
IP védettségi szint IP04
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés H?nyel?vel
Rendelkezésre álló funkció Bels? kommunikáció
Betáplálási feszültség korlátok 195…660 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
Hálózati frekvencia 45...67 Hz
Készülékcsatlakozás A motor tápvezetékében
Vezérlőkör feszültség 230 V -15...20 % 50/60 Hz
Vezérlőáramkör-fogyasztás 20 W
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Relé kimenetek R1 230 V futtatás, riasztás, kioldás, leállítva, nincs leállítva, indítás, üzemre kész C/O
Relé kimenetek R2 230 V futtatás, riasztás, kioldás, leállítva, nincs leállítva, indítás, üzemre kész C/O
Minimális kapcsolóáram 100 mA -12 V DC (relé kimenetek)
Maximális kapcsolási áram 5 A 250 V AC rezisztív 1 relé kimenetek
5 A 30 V DC rezisztív 1 relé kimenetek
2 A 250 V AC indukciós 0,4 20 ms relé kimenetek
2 A 30 V DC indukciós 7 ms relé kimenetek
Diszkrét bemenet száma 3
Diszkrét bemenet típusa (LI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 4.3 kOhm
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V <= 30 V
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika LI1, LI2, LI3 0 állapotnál: < 5 V és <= 2 mA 1 állapotnál: > 11 V, >= 5 mA
Kimeneti áram 0.4...1 Icl állítható
PTC szonda bemenet 750 Ohm
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites b?vítmények
Csatlakozó típusa 1 RJ45
Kommunikációs adatkapcsolat Soros
Fizikai interfész RS485 több leágazással
Átviteli sebesség 4800, 9600 vagy 19200 bps
Telepített készülék 31
Védelem típusa Fázis aszimmetria: tápvezeték
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: folyamatos LED egység
Jelölés CE
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Működési helyzet Függ?leges +/- 10 fok
Magasság 425 mm
Szélesség 206 mm
Mélység 299 mm
Nettó súly 33 kg
Motor power range AC-3 55…100 kW -200…240 V 3 fázis
110…220 kW -380…440 V 3 fázis
110…220 kW -480…500 V 3 fázis
Motor indító típus Lágyindító
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás B. szint megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szabványok IEC 60947-4-3
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
GOST
C-Tick.1
CCC
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 2…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Zajszint 56 dB
Szennyezettségi fok 3. szint megfelel IEC 60664-1
Relatív páratartalom 0…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -10…40 °C (nélkül)
40…60 °C (2,2% áramcsökkenés fokonként)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000...< 2000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 46,0 cm
1. csomag szélessége 40,0 cm
1.csomag hossza 60,0 cm
1. csomag súlya 24,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 57,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 74d74380-6cb3-4414-bfb8-7b8212ccd88c