Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV310HD18N4EF picture- challenge-com
ATV310HD18N4EF
Frekvenciaváltó ATV310, 18.5 kW, 25 hp, 380...460 V, 3 fázis, szűrővel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Altivar 310
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Egyszerű gép
Összeszerelés Hőnyelővel
Készülék rövid neve ATV310
Fázisok hálózatszáma Három fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 18,5 kW esetén nagy igénybevétel
22 kW esetén normál igénybevétel
Motorteljesítmény LE 25 LE esetén nagy igénybevétel
30 LE esetén normál igénybevétel
Zajszint 50 dB
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
EMC szűrő Integrált
Hűtés típusa Integrált ventilátor
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozó típusa RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli keret RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Címek száma 1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Kommunikációs szolgáltatás Olvasási rögzítés-feljegyzések (03) 29 szó
Egyes regisztert ír (06) 29 szó
Többes regisztert (16) ír 27 szó
Több feljegyzés olvasása/írása (23) 4/4 szó
Olvasóeszköz azonosít (43)
Fázis áram 55,3 A -3 V (nagy igénybevétel)
54,1 A -3 V (normál igénybevétel)
45,8 A -460 V (nagy igénybevétel)
45,1 A -460 V (normál igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 36,5 kVA -460 V (nagy igénybevétel)
35,7 kVA -460 V (normál igénybevétel)
Kutatóvonal lsc 22 kA ( nagy igénybevétel )
5 kA ( normál igénybevétel )
Folyamatos kimeneti áram 39 A nagy igénybevétel
43 A normál igénybevétel
Maximális átmeneti áram 58,5 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
47,3 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
Teljesítményveszteség W-ben 515,9 W, at In (nagy igénybevétel)
539,4 W, at In (normál igénybevétel)
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,5…400 Hz
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Kapcsolási frekvencia 2...12 kHz állítható
Sebességtartomány 1…20 esetén aszinkron motor
Átmeneti túlnyomaték 170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
Fékezési nyomaték Up to 150 % of nominal motor torque fékező ellenállással folyamatosan
Legfeljebb a névleges motornyomaték 70%-ig fékezőegység nélkül
Aszinkron motor vezérlőprofil Feszültség/frekvencia arány, (V/f)
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Sensorless vector control (SVC)
Motorcsúszás-kompenzáció Állítható
Kimeneti feszültség 380...460 V három fázis
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 16...50 mm², AWG 4...AWG 3 (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
Meghúzási nyomaték 2,2…2,4 N.m
Szigetelés Villamos az energia és vezérlés között ???
Tápellátás Belső táp referencia potenciométer számára (2,2 – 10 kOhm): 5 V (4,75…5,25 V)DC elkülönítetlen, <10 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső a rendszerbuszon keresztül: 24 V (20,4…28,8 V)DC elkülönítetlen, <100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Analóg bemenetek száma 1
Analóg bemenet típusa Konfigurálható áram AI1 0...20 mA 250 Ohm
Konfigurálható feszültség AI1 0...10 V 30 kOhm
Konfigurálható feszültség AI1 0...5 V 30 kOhm
Diszkrét bemenet száma 4
Diszkrét bemenet típusa Programozható LI1...LI4 24 V 18...30 V
Diszkrét bemeneti logika Negatív logika (nyelő), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)3.5 kOhm
Pozitív logika (forrás), 0...< 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Mintavételi időtartam 10 ms esetén analóg bemenet
20 ms, tűréshatár +/- 1 % esetén logika bemenet
Linaeritási hiba +/- maximális érték 0,3 %-a esetén analóg bemenet
Analóg kimenetek szám 1
Analóg kimeneti típusa AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V AC 0...10 V 0…0,02 A, impedancia: 470 Ohm, felbontás 8 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, felbontás 8 bit
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet LO+, LO-
Védett relékimenet R1A, R1B, R1C 1 kapcsolási ciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA -24 V DC esetén logika relé
Maximális kapcsolási áram 2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
3 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
4 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
Gyorsítási és lassítási rámpák Linear from 0...999.9 s
S
U
Fékezés megállásig By DC injection, <30 s
Védelem típusa Tápvonali fáziskiesés
Alacsony tápfeszültségű vonal
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Túlmelegedés elleni védelem
Rövidzár-védelem
Felcserélt pólusú bemenőjelek megakadályozása
Hővédelem termikus túlterhelés relével
Frekvencia felbontás Analóg bemenet: 10 bit-es A/D átalakító
Dolly: 0,1 Hz
Időállandó 20 ms +/- 1 % reflex kimenethez
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 330 mm
Szélesség 180 mm
Mélység 191 mm
Termék súlya 6,7 kg
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz +/- 5 V
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem - test level: 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Szabványok IEC 61800-7-201 (CiA 402)
IEC 61800-3 C1. kategória
Terméktanúsítványok CE
EAC
KCC
IP védettségi szint IP20 nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
IP50 felső and alsó rész
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Környezeti jellemző Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C ajtó nélkül
55…60 °C a meghajtó tetejéről eltávolított védőfedél 2,2% áramcsökkenés fokonként
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19,1 cm
1. csomag szélessége 18,0 cm
1.csomag hossza 33,0 cm
1. csomag súlya 8,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 105,0 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 64,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 738deea6-5244-4d5a-a3cb-d93e5eb983da
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 46058