Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV310HU75N4E picture- challenge-com
ATV310HU75N4E
Frekvenciaváltó ATV310, 7.5 kW, 10 hp, 380...460 V, 3 fázis
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Altivar 310
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Egyszerű gép
Összeszerelés Hőnyelővel
Készülék rövid neve ATV310
Fázisok hálózatszáma Három fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 7,5 kW esetén nagy igénybevétel
11 kW esetén normál igénybevétel
Motorteljesítmény LE 10 LE esetén nagy igénybevétel
15 LE esetén normál igénybevétel
Zajszint 50 dB
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 1 darab
EMC szűrő EMC szűrő nélkül
Hűtés típusa Integrált ventilátor
Kommunikációs port protokoll Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozó típusa RJ45 (a mellső panelen) esetén Modbus 32-bites bővítmények
Fizikai interfész 2-vezetékes RS 486 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli keret RTU esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Címek száma 1…247 esetén Modbus 32-bites bővítmények
Kommunikációs szolgáltatás Olvasási rögzítés-feljegyzések (03) 29 szó
Egyes regisztert ír (06) 29 szó
Többes regisztert (16) ír 27 szó
Több feljegyzés olvasása/írása (23) 4/4 szó
Olvasóeszköz azonosít (43)
Fázis áram 26,6 A -3 V (nagy igénybevétel)
29,5 A -3 V (normál igénybevétel)
22,4 A -460 V (nagy igénybevétel)
24,8 A -460 V (normál igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 17,8 kVA -460 V (nagy igénybevétel)
19,4 kVA -460 V (normál igénybevétel)
Kutatóvonal lsc 22 kA ( nagy igénybevétel )
5 kA ( normál igénybevétel )
Folyamatos kimeneti áram 17 A nagy igénybevétel
22,8 A normál igénybevétel
Maximális átmeneti áram 25,5 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
25,1 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
Teljesítményveszteség W-ben 241,2 W, at In (nagy igénybevétel)
317,8 W, at In (normál igénybevétel)
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia 0,5…400 Hz
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Kapcsolási frekvencia 2...12 kHz állítható
Sebességtartomány 1…20 esetén aszinkron motor
Átmeneti túlnyomaték 170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
Fékezési nyomaték Up to 150 % of nominal motor torque fékező ellenállással folyamatosan
Legfeljebb a névleges motornyomaték 70%-ig fékezőegység nélkül
Aszinkron motor vezérlőprofil Feszültség/frekvencia arány, (V/f)
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Sensorless vector control (SVC)
Motorcsúszás-kompenzáció Állítható
Kimeneti feszültség 380...460 V három fázis
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 6...16 mm², AWG 10...AWG 7 (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
Meghúzási nyomaték 2,2…2,4 N.m
Szigetelés Villamos az energia és vezérlés között ???
Tápellátás Belső táp referencia potenciométer számára (2,2 – 10 kOhm): 5 V (4,75…5,25 V)DC elkülönítetlen, <10 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Belső a rendszerbuszon keresztül: 24 V (20,4…28,8 V)DC elkülönítetlen, <100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Analóg bemenetek száma 1
Analóg bemenet típusa Konfigurálható áram AI1 0...20 mA 250 Ohm
Konfigurálható feszültség AI1 0...10 V 30 kOhm
Konfigurálható feszültség AI1 0...5 V 30 kOhm
Diszkrét bemenet száma 4
Diszkrét bemenet típusa Programozható LI1...LI4 24 V 18...30 V
Diszkrét bemeneti logika Negatív logika (nyelő), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)3.5 kOhm
Pozitív logika (forrás), 0...< 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Mintavételi időtartam 10 ms esetén analóg bemenet
20 ms, tűréshatár +/- 1 % esetén logika bemenet
Linaeritási hiba +/- maximális érték 0,3 %-a esetén analóg bemenet
Analóg kimenetek szám 1
Analóg kimeneti típusa AO1 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V AC 0...10 V 0…0,02 A, impedancia: 470 Ohm, felbontás 8 bit
AO1 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 800 Ohm, felbontás 8 bit
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet LO+, LO-
Védett relékimenet R1A, R1B, R1C 1 kapcsolási ciklus
Minimális kapcsolóáram 5 mA -24 V DC esetén logika relé
Maximális kapcsolási áram 2 A -250 V AC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
2 A -320...460 V DC mellett indukciós terhelés cos phi = 0,4 L/R = 7 ms esetén logika relé
3 A -250 V AC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
4 A -320...460 V DC mellett rezisztív terhelés cos phi = 1 L/R = 0 ms esetén logika relé
Gyorsítási és lassítási rámpák Linear from 0...999.9 s
S
U
Fékezés megállásig By DC injection, <30 s
Védelem típusa Tápvonali fáziskiesés
Alacsony tápfeszültségű vonal
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között
Túlmelegedés elleni védelem
Rövidzár-védelem
Felcserélt pólusú bemenőjelek megakadályozása
Hővédelem termikus túlterhelés relével
Frekvencia felbontás Analóg bemenet: 10 bit-es A/D átalakító
Dolly: 0,1 Hz
Időállandó 20 ms +/- 1 % reflex kimenethez
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 232 mm
Szélesség 150 mm
Mélység 171 mm
Nettó súly 3,7 kg
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz +/- 5 V
Termék rendeltetési helye Aszinkron motorok
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem - test level: 4B szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3A szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Szabványok IEC 61800-3 C1. kategória
IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Terméktanúsítványok CE
EAC
KCC
IP védettségi szint IP20 nincs kondenzáció vagy csöpögő víz
IP50 felső and alsó rész
Szennyezettségi fok 2 megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Környezeti jellemző Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
5…95 % olvadóbiztosító betét nélkül megfelel IEC 60068-2-30
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…55 °C ajtó nélkül
55…60 °C a meghajtó tetejéről eltávolított védőfedél 2,2% áramcsökkenés fokonként
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 23,500 cm
1. csomag szélessége 20,500 cm
1.csomag hossza 27,000 cm
1. csomag súlya 4,034 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 58,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E49f0788-3653-4804-9d4f-e465c3cf5397
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 21514