Schneider-Electric Challenge Com
 
ATV320U22M2C picture- challenge-com
ATV320U22M2C
Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltó, 2,2kW, 1f, 230VAC, Modbus/CANopen, IP20, kompakt kivitel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Machine ATV320
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék specifikus alkalmazás Összetett gépek
Különböző Standard változat
Meghajtó formátuma Compact
Szerelési mód Kihúzható
Kommunikációs port protokoll Modbus soros kapcsolat
CANopen, CANmotion
Kiegészítő kártya Kommunikációs modul, CANopen, CANmotion
Kommunikációs modul, EtherCAT
Kommunikációs modul, Profibus DP V1
Kommunikációs modul, Profinet
Kommunikációs modul, Ethernet Powerlink
Kommunikációs modul, Ethernet/IP Explicit
Kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
[Us] névleges betáplálási feszültség 200...480 V -15...20 %
Névleges kimeneti áram 11,0 A
Motorteljesítmény kW 2,2 kW esetén nagy igénybevétel
EMC szűrő Beépített C2 osztályú EMC szűrő
IP védelmi fok IP20
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma 7
Diszkrét bemenet típusa STO safe torque off funkció, 24 V DC, impedancia: 1.5 kOhm
DI1...DI6 logika bemenet, 24 V DC (30 V)
DI5 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika (forrás)
Negatív logika (nyelő)
Diszkrét kimeneti szám 3
Diszkrét kimenet típusa Nyílt áramszed? DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Nyílt áramszed? DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Analóg bemenetek száma 3
Analóg bemenet típusa AI1 feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 10 bit
AI2 bipoláris különbségi feszültség: +/- 10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 10 bit
AI3 áram: 0...20 mA (vagy 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA vagy más konfigurációs minta), impedancia: 250 Ohm, felbontás 10 bit
Analóg kimenetek szám 1
Analóg kimeneti típusa Szoftverrel konfigurálható áram AQ1: 0...20 mA impedancia 800 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1A 1 NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1B 1 NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R1C
Konfigurálható relé logika R2A 1 NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2C
Maximális kapcsolási áram Relé kimenet R1A, R1B, R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
Relé kimenet R2A, R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -250 V AC
Relé kimenet R2A, R2C mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 5 A -320...460 V DC
Minimális kapcsolóáram Relé kimenet R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA -24 V DC
Hozzáférés módszere Slave CANopen, CANmotion
4 quadrant operation possible True
Aszinkron motor vezérl?profil Feszültség/frekvencia arány, 5 pontos
Fluxus vektorvezérlés szenzor nélkül, szabványos
Feszültség/frekvencia arány - energiamegtakarítás, kvadratikus U/f
Flux vector control without sensor - Energy Saving
Feszültség/frekvencia arány, 2 pontos
Szinkronmotor vezérlőprofil Vektorvezérlés szenzor nélkül
Átmeneti túlnyomaték 170…200 % motor névleges nyomatéka a hajtáslánc teljesítménye és motor típusa függvényében
Maximum output frequency 0,599 kHz
Gyorsítási és lassítási rámpák Lineáris
U
S
CUS
Meredekség váltás
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
Motorcsúszás-kompenzáció Automatikus terhelés-független
0...300 %-ig állítható
Nem áll rendelkezésre feszültség/frekvencia arányban (2 vagy 5 pont)
Kapcsolási frekvencia 2...16 kHz állítható
4...16 kHz leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 4 kHz
Leállás fékezéssel By DC injection
Brake chopper integrated True
Fázis áram 24,0 A -207...253 V (nagy igénybevétel)
20,2 A -240 V (nagy igénybevétel)
Maximális bemeneti áramerősség 24,0 A
Maximum output voltage 240 V
Látszólagos teljesítmény 4,8 kVA -240 V (nagy igénybevétel)
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Feltáró vezeték Isc 1 kA
Base load current at high overload 17,0 A
Teljesítményveszteség W-ben Ventilátor: 99,0 W -207...253 V 4 kHz
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) False
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Védelem típusa Bemeneti védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Rövidzár-védelem: hajtás
H?védelem a hajtáson keresztül: hajtás
Szélesség 105,0 mm
Magasság 142,0 mm
Mélység 158,0 mm
Nettó súly 1,6 kg
Környezet
Működési helyzet Függ?leges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok CE
ATEX Cat 3G
NOM 117
GOST
EAC
RCM
KCC
Jelölés CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Szabványok IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus megfelel IEC 61000-4-12
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Hűtőlevegő mennyiség 16,0 m3/h
Túlfeszültség kategória III
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Sebességpontosság +/- 10 % (névleges csúszás) 0.2 Tn - Tn között
Szennyezettségi fok 2
Szállításhoz szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…50 °C nélkül
50…60 °C leértékelési faktorral
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,000 cm
1. csomag szélessége 18,500 cm
1.csomag hossza 18,500 cm
1. csomag súlya 1,908 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 72,880 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C0283eca-aee5-4ec9-9f8c-c7e056d0a8d7
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2066