|
|
|
ATV660C50Q4X1
Altivar Process ATV660 frekvenciaváltó, THDI<44%, 500kW, 3f, 400VAC, IP23, szekrényes, vonali- és motorfojtóval
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Process ATV600
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
VAV szabályozó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Folyamat és alkalmazások
|
Készülék rövid neve
|
ATV661
|
Termék rendeltetési helye
|
Szinkron motorok
Aszinkron motorok
|
Összeszerelés
|
In floor-standing enclosure compact version
|
Tartozékok
|
Szekrény Spacial SF
Grafikus kezel?panel a tokozat ajtajában
Inverter
F?kapcsoló
Vonali fojtó
Sorkapocs modul oldal
Sorkapocs nulla
|
Kábelbemenet
|
Bottom
|
Szekrény színe
|
Light grey (RAL 7035)
|
IP védettségi fok
|
IP23 conforming to IEC 61800-7-201 (CiA 402)
|
Hűtés típusa
|
Kényszerített áramlás
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
380...415 V - 10 %
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz +/- 0,01 bar
|
Fázisok hálózatszáma
|
3 fázis
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Aszinkron motor vezérl?profil
|
Variable torque standard
Constant torque standard
Optimized torque mode
|
Szinkronmotor vezérlőprofil
|
Állandó mágneses motor
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Engedélyezhető ideiglenes áram növekedés
|
1.1 x In ideig 60 s (normál igénybevétel)
1,5 x In ideig 60 s (nagy igénybevétel)
|
Névleges kapcsolási frekvencia
|
2.5 kHz
|
Kapcsolási frekvencia
|
2...8 kHz állítható leértékelési faktorral
|
Frekvenciaváltó kimeneti frekvencia
|
0,1…500 Hz
|
Motorteljesítmény kW
|
500 kW esetén normál igénybevétel
400 kW esetén nagy igénybevétel
|
Folyamatos kimeneti áram
|
900 A -2.5 kHz esetén normál igénybevétel
730 A -2.5 kHz esetén nagy igénybevétel
|
Maximális átmeneti áram
|
990 A ideig 60 s 10 percenként (normál igénybevétel)
1095 A ideig 60 s 10 percenként (nagy igénybevétel)
|
Fázis áram
|
846 A -400 V (normál igénybevétel)
681 A -400 V (nagy igénybevétel)
|
Látszólagos teljesítmény
|
586 kVA -400 V (normál igénybevétel)
472 kVA -400 V (nagy igénybevétel)
|
Maximum THDI
|
<39 % teljes terhelés megfelel IEC 61000-3-12
|
Rövidzárlat-védelem
|
Bels?: 400,0 A 3 aR biztosíték izolátor
Felfelé: 1000,0 A gG biztosíték izolátor (normál igénybevétel)
Felfelé: 800,0 A gG biztosíték izolátor (nagy igénybevétel)
|
Energiahatékonysági tényező
|
0,98
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
13330 W, összesen és fázisonként (normál igénybevétel)
9800 W, összesen és fázisonként (nagy igénybevétel)
1530 W, vezérl?relé zárva (normál igénybevétel)
1020 W, vezérl?relé zárva (nagy igénybevétel)
|
Hűtőlevegő mennyiség
|
1740 m3/h esetén áramellátás
280 m3/h esetén Irányítás
|
Zajszint
|
71 dB megfelel 86/188 / EEC - fizikai anyagok (zaj) irányelv
|
Kutatóvonal lsc
|
50 kA esetén 100 ms
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csavar terminál blokk, szorító kapacitás: 0.5...10 mm² esetén Irányítás
M12 x 2 sín esetén villamos hálózat
M12 x 2 sín esetén vészleállító vagy szakaszkapcsoló egyedi bemenetek
|
Motorkábel javasolt keresztmetszet
|
5 x (3 x 120 mm²) (normál igénybevétel)
4 x (3 x 185 mm²) (normál igénybevétel)
3 x (3 x 185 mm²) (nagy igénybevétel)
4 x (3 x 120 mm²) (nagy igénybevétel)
|
Szélesség
|
800 mm
|
Magasság
|
2150 mm
|
Mélység
|
664 mm
|
Nettó súly
|
650 kg
|
Number of preset speeds
|
16 előre beállított sebesség
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus TCP
Ethernet/IP Explicit
Modbus soros kapcsolat
|
Kiegészítő kártya
|
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, Modbus TCP/IP
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul, CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O b?vít?modul
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás/C csatlakozónyílás: kimeneti relé b?vít?modul
|
Biztonsági funkció
|
STO (biztonságos nyomaték KI) SIL 3 esetén <= 100 ms
|
EMC szűrő
|
Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, C4 kategória, árnyokolt kábel mellett 150 m maximális mottorkábel hossz
Integrált megfelel EN/IEC 61800-3, 1 osztály, unshielded cable mellett 250 m maximális mottorkábel hossz
|
Kiegészítő jellemzők
Motorcsúszás-kompenzáció
|
Elnyomható
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Állítható
Automatikus terhelés-független
|
Gyorsítási és lassítási rámpák
|
S, U vagy felhasználóra szabva
0,01-9000 s között lineárisan külön-külön szabályozható
|
Leállás fékezéssel
|
By DC injection
|
Védelem típusa
|
Motor: h?védelem a hajtáson keresztül
Motor: STO
Motor: motoros fázismegszakítások
Hajtás: h?védelem a hajtáson keresztül
Hajtás: STO
Hajtás: túlmelegedés elleni védelem
Hajtás: túláram kimen? fázisok és föld között (csak bekapcsoláskor) (between output phases and earth)
Hajtás: túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem (1. kimenet)
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem
Hajtás: motoros fázismegszakítások
Hajtás: túlfeszültség (DC bus)
Hajtás: tápvonali fáziskiesés
Hajtás: alacsony tápfeszültség? vonal
Hajtás: alacsony tápfeszültség? vonal
Hajtás: megszaladás (2 beállított pont)
Hajtás: vezet?szakadás
Hajtás: rövidzárlat elleni védelem mellett félvezet? biztosító (villamos hálózat)
Hajtás: ventilátor felügyelet
|
Frekvencia felbontás
|
Dolly: 0,1 Hz
Analóg bemenet: 0.012/50 Hz
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 (a kapcsoló elején) esetén Modbus soros kapcsolat
RJ45 (a kapcsoló elején) esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
|
Fizikai interfész
|
2-vezetékes RS 486 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Átviteli keret
|
RTU esetén Modbus soros kapcsolat
|
Átviteli ráta
|
10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
|
Váltási mód
|
Félduplex, teljes duplex, automatikus negálás Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
|
Adatformátum
|
8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
|
Polarizáció típusa
|
Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
|
Hozzáférés módszere
|
Slave Modbus TCP
|
Tápellátás
|
Küls? táplálás logikai bemenetekhez: 24 V DC elkülönítetlen (10…30 V), <1,25 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Bels? táplálás logikai bemenetekhez és STO-hoz: 10.5 V DC elkülönítetlen +/- 5 V, <10 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Li elem: 24 V DC elkülönítetlen (21…27 V), <200 mA, védelem típusa: túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
Helyi jelzés
|
LCD képerny? el?lap gépkezel? regisztrációs mód
|
Analóg bemenetek száma
|
3
|
Analóg bemenet típusa
|
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható feszültség: 0...10 V DC, impedancia: 30 kOhm, felbontás 12 bit
AI1, AI2, AI3 szoftverrel konfigurálható áram: 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, felbontás 12 bit
|
Diszkrét bemenet száma
|
8
|
Diszkrét bemenet típusa
|
DI1...DI6 programozható, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
DI5, DI6 programozható impulzus bemenetként: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB safe torque off funkció, 24 V DC (<= 30 V), impedancia: > 2,2 kOhm
|
Bemeneti kompatibilitás
|
DI1...DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
DI5, DI6: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel IEC 664
STOA, STOB: diszkrét bemenet 1. szint PLC megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív logika (forrás) (DI1...DI6), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
Negatív logika (nyel?) (DI1...DI6), > 16 V (állapot 0), < 10 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (DI5, DI6), < 0.6 V (állapot 0), > 2.5 V (állapot 1)
Pozitív logika (forrás) (STOA, STOB), < 5 V (állapot 0), > 11 V (állapot 1)
|
Analóg kimenetek szám
|
2
|
Analóg kimeneti típusa
|
Szoftverrel konfigurálható feszültség AQ1, AQ3: 0...10 V DC impedancia 470 Ohm, felbontás 10 bit
Szoftverrel konfigurálható áram AQ1, AQ3: 0...20 mA, felbontás 10 bit
|
Mintavételi időtartam
|
2 ms +/- 0.5 % (DI1...DI4) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (DI5, DI6) - diszkrét bemenet
5 ms +/- 1 % (AI1, AI2, AI3) - analóg bemenet
10 ms +/- 1 % (AQ1, AQ3) - analóg kimenet
|
Pontosság
|
+/- 0,6% AI1, AI2, AI3 60 °C-os h?mérséklet-változásra analóg bemenet
+/- 1 % AQ1, AQ3 60 °C-os h?mérséklet-változásra analóg kimenet
|
Linaeritási hiba
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15% a legnagyobb értékre esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
AQ1, AQ3: +/- 0,2% esetén analóg kimenet
|
Relékimenetek száma
|
3
|
Relékimenet típusa
|
Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 100000 ciklus
|
Frissítési idő
|
Relé kimenet (R1, R2, R4): 5 ms (+/- 0.5 %)
|
Minimális kapcsolóáram
|
Relé kimenet R1, R2, R4: 5 mA -24 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett rezisztív terhelés, cos phi = 1: 3 A -320...460 V DC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -250 V AC
Relé kimenet R1, R2, R4 mellett indukciós terhelés, cos phi = 0,4 és L/R = 7 ms: 2 A -320...460 V DC
|
Szigetelés
|
Táp és vezérlő kapcsok között
|
Környezet
Szigetelési ellenállás
|
> 1 MOhm 50/60 Hz
|
Működési helyzet
|
Függ?leges +/- 10 fok
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Szennyezési fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
Rezgési ellenállás
|
1,6 mm (f= 3…10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
0,75 mm (f= 10…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
3M4 megfelel IEC 60721-3-3
|
Ütésállóság
|
4 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
40 gn megfelel IEC 60721-3-3
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…0 °C nélkül (tokozatf?tés opcióval)
0…40 °C nélkül
40…50 °C leértékelési faktorral
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
< 1000 m nélkül
1000...2260 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
2000...5000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén IT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TT földelési rendszer
4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m esetén TN földelési rendszer
|
Környezeti jellemző
|
Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Ellenálló a nedvességgel szemben 3K3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
|
Szabványok
|
EN/IEC 60204-2
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Termékbizonyítvány
|
ATEX Cat 3G
EAC
C-Tick.1
|
Jelölés
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
215 cm
|
1. csomag szélessége
|
66,9 cm
|
1.csomag hossza
|
80 cm
|
1. csomag súlya
|
700 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
230 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
95 cm
|
2. csomag súlya
|
670 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
D85bea05-cdd1-41b2-b42a-71d8bf09d77f
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
433047
|
|
|