|
|
|
AZ5CE025D
Érvéghüvely 2,5 mm2 DIN 5x100db adagolóban kék L=14,5mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
|
Kábelvég mérete
|
Közepes
|
Szabványok
|
DIN 46228-4
|
A csomagolás típusa
|
Elosztócsomag
|
Mennyiség készletenként
|
5 készlet (100 darab)
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelvég típusa
|
Ikervezető
|
További információ
|
Jelölő tartó nélkül
|
Szín
|
Kék
|
Külső tokozat anyaga
|
Halogénmentes műanyag
|
Cső anyaga
|
Réz megfelel ISO 1337
|
Vezetékek száma
|
1
|
AWG mérőszám
|
AWG 14...AWG 1
|
Perem mérete
|
Ø 4,7 mm
|
Cső átmérője
|
2,5 mm
|
Hosszúság
|
14 mm
|
Csőhossz
|
8 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…105 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,400 cm
|
1.csomag hossza
|
1,400 cm
|
1. csomag súlya
|
0,100 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
500
|
2.csomag magassága
|
13,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
126,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2500
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
819,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|