Schneider-Electric Challenge Com
 
BCH2MM2023CA6C picture- challenge-com
BCH2MM2023CA6C
Lexium BCH2 szervomotor, közepes tehetetlenség?, 2000W, 130mm, 2000 rpm, Lexium 28 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32
Készülék rövid neve BCPM
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Kiegészítő jellemzők
Maximális mechanikai sebesség 3000 rpm
[Us] névleges tápfeszültség 220 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 9,95 A
Folyamatos lassulási nyomaték 9,55 N.m esetén LXM26D -12 A, 220 V, három fázis
9,55 N.m esetén LXM28 -12 A, 220 V, három fázis
9,55 N.m
Folyamatos teljesítmény 2000 W
Csúcslassulási nyomaték 28,65 N.m esetén LXM26D -12 A, 220 V, három fázis
28,65 N.m esetén LXM28 -12 A, 220 V, három fázis
28,65 N.m
Névleges kimeneti teljesítmény 2000 W esetén LXM26D -12 A, 220 V, három fázis
2000 W esetén LXM28 -12 A, 220 V, három fázis
2000 W
Névleges nyomaték 9,55 N.m esetén LXM26D -12 A, 220 V, három fázis
9,55 N.m esetén LXM28 -12 A, 220 V, három fázis
9,55 N.m
Névleges sebesség 2000 rpm
2000 rpm esetén LXM26D -12 A, 220 V, három fázis
2000 rpm esetén LXM28 -12 A, 220 V, három fázis
Maximális áram Irms 32,85 A esetén LXM28 -2 kW, 220 V
32,85 A -2 kW, 220 V
Maximális állandó áram 11,25 A
Termékkompatibilitás LXM26D szervomotor motor -2 kW, 220 V, három fázis
LXM28 szervomotor motor -2 kW, 220 V, három fázis
Tengelyvég Ékelt
Tengelyátmérő 22 mm
Tengelyhossz 55 mm
Billentyű szélesség 8 mm
Visszacsatolás típusa 20 bits single turn absolute encoder
Tartó fék Nincs
Rögzítés Aszimmetrikus AM1-EC sín
Motor perem mérete 130 mm
Villamos csatlakozás AS-Interface csatlakozó MIL
Nyomatékállandó 0,96 N.m/A -20 °C
Vissza feszültség állandó 58 V/krpm -20 °C
Forgórész tehetetlenség 13,5 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,34 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4,5 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 13,24 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 670 N -2000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 200 N
Fékbehúzó teljesítmény 19,7 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 187 mm
Motorterek száma 4
Gallér központ átmérője 110 mm
Gallér központ mélysége 8 mm
Szerel?lyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9,2 mm
Szerelőlyukak körátmérője 145 mm
Tengelyváll peremének távolsága 8 mm
Nettó súly 9,7 kg
Környezet
IP védettségi szint IP51 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,100 cm
1. csomag szélessége 23,000 cm
1.csomag hossza 36,000 cm
1. csomag súlya 10,559 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 7870