Schneider-Electric Challenge Com
 
BLRCH030A036B40 picture- challenge-com
BLRCH030A036B40
3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték PowerLogic CM3000
Termék vagy alkatrész típusa Heavy duty capacitor
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Sorozatnév HDuty
Hálózati harmonikus tartalom <= 20 %
Electrical parameters 3 kvar 400 V 50 Hz
3,6 kvar 400 V 60 Hz
Maximális megengedhet? feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous overcurrent capacity 1.8 x In
Névleges feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség < 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek < 0,5 W/kVAr
Kapacitív t?rés - 5% ? 10%
Feszültségteszt 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási túláram 250 x In
Maximum switching operation per year 7000
Élettartam órákban 130000 óra
Szigetel?anyag Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel, speciális változat
Impregnáló anyag Nem-PCB száraz PUR gyanta
Biológiailag lebontható
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csatlakozás típusa Dupla betáplálás
Szerelési mód Függ?leges
Átmérő 50 mm
Magasság 245 mm
Nettó súly 0,7 kg
Környezet
Szabványok IEC 60831-1
IEC 60831-2
IP védettségi szint IP20
Működési magasság 2000 m
H?mérsékleti osztály D
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -25…55 °C
Relatív páratartalom 95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 26 cm
1. csomag súlya 1,08 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 10,5 cm
2. csomag szélessége 26,8 cm
2. csomag hossza 28,5 cm
2. csomag súlya 2,8 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 9
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 8,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 18
Garancia
Garancia 18 months