Schneider-Electric Challenge Com
 
BLRCS155A186B48 picture- challenge-com
BLRCS155A186B48
15.5 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Standard duty capacitor
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Sorozatnév EasyLogic PFC Capacitor
Hálózati harmonikus tartalom <= 10 %
Electrical parameters 15,5 kvar 480 V 50 Hz
18,6 kvar 480 V 60 Hz
Maximális megengedhet? feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt)
Continuous overcurrent capacity 1.5 x In
Névleges feszültség 480 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Dielektromos veszteség < 0.2 W/kvar
Teljesítményveszteségek < 0,5 W/kVAr
Kapacitív t?rés - 5% ? 10%
Feszültségteszt 2,15 x Un AC sorkapcsok és a test között esetén 10 s
<= 660 V - 3 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
>= 660 V - 6 kV AC kivezetés és tartály között esetén 10 s
Bekapcsolási túláram 200 x In
Maximum switching operation per year 5000
Élettartam órákban 100000 óra
Szigetel?anyag Fémbevonatú polipropilén fólia Zn/Al ötvözettel,
Impregnáló anyag Nem-PCB lágy PUR gyanta
Biológiailag lebontható
A telepítés típusa Beltéri telepítés
Csatlakozás típusa ClampTite csatlakozó
Szerelési mód Függ?leges
Átmérő 75 mm
Magasság 308 mm
Nettó súly 1,3 kg
Környezet
Szabványok IEC 60831-2
IEC 60831-1
IP védettségi szint IP20
Működési magasság 2000 m
H?mérsékleti osztály D
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez -25…55 °C
Relatív páratartalom 95 %
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,5 cm
1. csomag szélessége 37,3 cm
1.csomag hossza 57,4 cm
1. csomag súlya 1,301 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
A termék hozzájárul a megtakarított és elkerült kibocsátásokhoz Yes
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 215
Garancia
Garancia 18 months