|
|
|
BMEAHO0412C
X80 bővítő, HART kimeneti modul 4 csatornás, lakkozott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg h?mérséklet érzékel? modul
|
Kiegészítő jellemzők
Alkalmazás specifikus I / O
|
HART
|
Termék kompatibilitása
|
BMEP58... processzor
BMEXBP... hátlap
ABE7CPA21
BMECRA31210 fejmodul
BMXFTB20... sorkapocs
|
Villamos csatlakozás
|
20 pontos sorkapocs doboz
Telefonkábel
|
Isolation between channels
|
Izolált
|
Mérési hiba
|
0.1 % (végkitérés) 25 °C
0.45 % (végkitérés) - 25...60 °C
|
Hőmérsékletingadozás
|
45 ppm/°C
|
Szigetelési feszültség
|
1000 V DC esetén 60 s csatornák és busz között
1400 V DC esetén 60 s csatornák és föld között
1400 V DC esetén 60 s csatornák és földelés között
|
Ellenőrzések
|
Szakadt vezeték felismerés
|
Ohmos terhelési impedancia
|
600 Ohm 0...20 mA
570 Ohm 0...21 mA
|
Analóg kimenetek szám
|
4
|
Analóg kimeneti típusa
|
Áram: 4...20 mA
|
Analóg kimeneti felbontás
|
15 bit + el?jel
|
Topológia
|
Ponttól pontig
|
Rendelkezésre álló funkció
|
I/O feltérképezés
|
Nettó súly
|
0,223 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültség? direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
2014/34/EU - ATEX directive
|
Termékbizonyítvány
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
RCM
EAC
METI Denan
B
IECEx INE 17.0006 zone 2/22
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
EN/IEC 61131
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, közbens? helyzet
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-31
|
Környezeti jellemző
|
Gas resistant 1 osztály megfelel ISA S71.04
Gas resistant 3K3 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Porálló class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 megfelel IEC 60721-3-3
Salt resistant 3. szint megfelel IEC 695-2-1
Mold growth resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant 3C2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Veszélyes helyszín class I division 2
|
Védőkezelés
|
Konform Humiseal 1A33 bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
11,700 cm
|
1. csomag súlya
|
226,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,745 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|