Schneider-Electric Challenge Com
 
BMENOS0300 picture- challenge-com
BMENOS0300
X80 kommunikációs modul, Ethernet DRS switch
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló modul
Termék kompatibilitása BMEXBP... hátlap
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V esetén hátlap
Teljesítményigény W-ben 3,3 W -135 mA 25 °C külső
4,5 W -185 mA 60 °C
Portok száma 3
Integrált csatlakozási típus Ethernet/IP esetén eszközhálózat
Ethernet/IP esetén kiszolgáló port
Kommunikációs port protokoll Ethernet/IP Explicit
Helyi jelzés Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Modul hiba (FLT): 1 LED (piros)
Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros)
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
Modulformátum Szabvány
Környezet
Jelölés CE
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
IP védettségi fok IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működési magasság <= 2000 m
Maximum altitude transport 3000 m
Túlfeszültség kategória II
Relatív páratartalom 95 % kontaktuspaszta nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 11,500 cm
1. csomag súlya 257,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,137 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 165