Schneider-Electric Challenge Com
 
BMH0701P22A2A picture- challenge-com
BMH0701P22A2A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 750 W, max 8000 rpm, 1,4 Nm, IP65, retesz nélkül, fék nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 1,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,4 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 4,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
4,2 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
4,2 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
4,2 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 350 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
350 W esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
700 W esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 1,1 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
1,1 N.m esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
1,3 N.m esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 3000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32.U60N4 -1,5 A, 48 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 400 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D12N4 -3 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.U60N4 -400...480 V három fázis
LXM32.D12N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbens? tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 1,78 A
Folyamatos teljesítmény 1,05 W
Maximális áram Irms 6 A esetén LXM32.U60N4
6 A esetén LXM32.D12N4
Maximális állandó áram 5,97 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 11 mm
Tengelyhossz 23 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 1
Nyomatékállandó 0,79 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 50,72 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 0,59 kg.cm²
Állórész-ellenállás 8,3 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 23,4 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 2,8 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 660 N -1000 rpm
520 N -2000 rpm
460 N -3000 rpm
410 N -4000 rpm
380 N -5000 rpm
360 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 122 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerel?lyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Nettó súly 1,6 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 1,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 777
Garancia
Garancia 18 months