Schneider-Electric Challenge Com
 
BMH0703P01A2A picture- challenge-com
BMH0703P01A2A
Lexium BMH szervomotor, 70 mm, max 1320 W, max 8000 rpm, 3,4 Nm, IP54, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 8000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
3,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 10,2 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
10,2 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
1300 W esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 2,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
2,4 N.m esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 5000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 400 V, három fázis
5000 rpm esetén LXM32.D18N4 -6 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D18N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP54 szabványos slave-ek
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford
Tartó fék Nincs
Rögzítés Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 3,91 A
Folyamatos teljesítmény 1,68 W
Maximális áram Irms 12,6 A esetén LXM32.D18N4
Maximális állandó áram 12,57 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 14 mm
Tengelyhossz 30 mm
Visszacsatolás típusa Egymenetű SinCos Hiperface
Motor perem mérete 70 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 0,87 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 55,8 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 1,67 kg.cm²
Állórész-ellenállás 2,65 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 8,6 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 3,2 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 730 N -1000 rpm
580 N -2000 rpm
510 N -3000 rpm
460 N -4000 rpm
430 N -5000 rpm
400 N -6000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 186 mm
Gallér központ átmérője 60 mm
Gallér központ mélysége 2,5 mm
Szerelőlyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 5,5 mm
Szerelőlyukak körátmérője 82 mm
Termék súlya 3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 3,685 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1435
Garancia
Garancia 18 months