Schneider-Electric Challenge Com
 
BMH1003P22F2A picture- challenge-com
BMH1003P22F2A
Lexium BMH szervomotor, 100 mm, max 2600 W, max 5000 rpm, 8,4 Nm, IP65, retesz nélkül, Lexium 32 hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve BMH
Termék vagy alkatrész típusa Szervomotor
Maximális mechanikai sebesség 6000 rpm
Folyamatos lassulási nyomaték 8,4 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
8,4 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Csúcslassulási nyomaték 25,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
25,1 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Névleges kimeneti teljesítmény 2700 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
2700 W esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Névleges nyomaték 6,2 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
6,2 N.m esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Névleges sebesség 4000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 400 V, három fázis
4000 rpm esetén LXM32.D30N4 -10 A, 48 V, három fázis
Termékkompatibilitás LXM32.D30N4 -400...480 V három fázis
Tengelyvég Simatengely
IP védettségi szint IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
Sebesség visszacsatolás felbontás 131072 pont/ford x 4096 fordulat
Tartó fék Van
Rögzítés Közbens? tartó 2-ajtós szekrényben
Elektromos csatlakozás Csavaros-szorítós kapcsok
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
[Us] névleges tápfeszültség 48 V
Fázisok hálózatszáma Három fázis
Állandó statikus áram 7,69 A
Folyamatos teljesítmény 3,3 W
Maximális áram Irms 29,1 A esetén LXM32.D30N4
Maximális állandó áram 29,1 A
Szekunder tengely Szekunder tengelyvég nélkül
Tengelyátmérő 19 mm
Tengelyhossz 40 mm
Visszacsatolás típusa Többemenetű SinCos Hiperface
Tartó nyomaték 9 N.m lyuk
Motor perem mérete 100 mm
Motorterek száma 3
Nyomatékállandó 1 N.m/A -120 °C
Vissza feszültség állandó 63,5 V/krpm -120 °C
Motorpólusok száma 10
Forgórész tehetetlenség 10,3 kg.cm²
Állórész-ellenállás 0,63 Ohm -20 °C
Állórész-induktivitás 4 mH -20 °C
Állórész elektromos időállandó 6,3 ms -20 °C
Maximális radiális erő Fr 1050 N -1000 rpm
830 N -2000 rpm
730 N -3000 rpm
660 N -4000 rpm
610 N -5000 rpm
Maximális tengelyirányú erő Fa 0,2 x Fr
Fékbehúzó teljesítmény 18 W
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Hosszúság 234,3 mm
Gallér központ átmérője 95 mm
Gallér központ mélysége 3,5 mm
Szerel?lyukak száma 4
Szerelőlyukak átmérője 9 mm
Szerelőlyukak körátmérője 115 mm
Nettó súly 8,15 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 8,45 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2973
Garancia
Garancia 18 months