|
|
|
BMH1901P31F2A
Lexium BMH szervomotor, 190 mm, max 5180 W, max 4000 rpm, 30 Nm, IP65, retesszel, Lexium 32 hajtáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
BMH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szervomotor
|
Maximális mechanikai sebesség
|
4000 rpm
|
Folyamatos lassulási nyomaték
|
30 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
30 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Csúcslassulási nyomaték
|
77,7 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
77,7 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
86,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
86,6 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
89,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
89,7 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
4800 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
4800 W esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
5180 W esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges nyomaték
|
18,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
18,4 N.m esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
16,5 N.m esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Névleges sebesség
|
2500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 400 V, három fázis
2500 rpm esetén LXM32.D72N4 -24 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MD85N4 -32 A, 48 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 400 V, három fázis
3000 rpm esetén LXM32MC10N4 -40 A, 48 V, három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
LXM32.D72N4 -400...480 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Sebesség visszacsatolás felbontás
|
131072 pont/ford
|
Tartó fék
|
Van
|
Rögzítés
|
Közbens? tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Csavaros-szorítós kapcsok
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Állandó statikus áram
|
23,2 A
|
Folyamatos teljesítmény
|
5,24 W
|
Maximális áram Irms
|
72 A esetén LXM32.D72N4
|
Maximális állandó áram
|
89,6 A
|
Szekunder tengely
|
Szekunder tengelyvég nélkül
|
Tengelyátmérő
|
38 mm
|
Tengelyhossz
|
80 mm
|
Billentyű szélesség
|
70 mm
|
Visszacsatolás típusa
|
Egymenetű SinCos Hiperface
|
Tartó nyomaték
|
80 N.m lyuk
|
Motor perem mérete
|
190 mm
|
Motorterek száma
|
1
|
Nyomatékállandó
|
1,3 N.m/A -120 °C
|
Vissza feszültség állandó
|
87,6 V/krpm -120 °C
|
Motorpólusok száma
|
10
|
Forgórész tehetetlenség
|
71,7 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,24 Ohm -20 °C
|
Állórész-induktivitás
|
5,08 mH -20 °C
|
Állórész elektromos időállandó
|
21,2 ms -20 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
3730 N -1000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Fékbehúzó teljesítmény
|
40 W
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
250 mm
|
Gallér központ átmérője
|
180 mm
|
Gallér központ mélysége
|
4 mm
|
Szerel?lyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
14 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
215 mm
|
Nettó súly
|
20,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
30,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
1.csomag hossza
|
79,5 cm
|
1. csomag súlya
|
21,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
5672
|
Garancia
|
|