|
|
|
BMP1401F3NA2A
Altivar BMP szinkronmotor, 1,1/2 kW, 1/3f, 230/480 VAC, IP65, Altivar Machine 320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Syscon távirányítás
|
Készülék rövid neve
|
BMXEHC
|
Maximális mechanikai sebesség
|
3600 rpm
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
1100 W ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
1100 W ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
2000 W ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
1100 W ATV320...B -1,1 kW 200 V egyfázisú
1100 W ATV320...B -1,5 kW 200 V egyfázisú
2000 W ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
|
Névleges nyomaték
|
7 N.m ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
7 N.m ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
6,37 N.m ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
7 N.m ATV320...B -1,1 kW 200 V egyfázisú
7 N.m ATV320...B -1,5 kW 200 V egyfázisú
6,37 N.m ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
|
Névleges sebesség
|
1500 rpm ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
1500 rpm ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
3000 rpm ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
1500 rpm ATV320...B -1,1 kW 200 V egyfázisú
1500 rpm ATV320...B -1,5 kW 200 V egyfázisú
3000 rpm ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...B -1,1 kW 200...240 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...B -1,5 kW 200...240 V egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...B -2,2 kW 380...500 V három fázis
|
Tengelyvég
|
Ékelt
|
IP védettségi szint
|
IP65 szabványos slave-ek
IP671 IP67 készlettel
|
Tartó fék
|
Nincs
|
Rögzítés
|
Közbenső tartó 2-ajtós szekrényben
|
Elektromos csatlakozás
|
Forgatható merőleges csatlakozók
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 38
Altivar Machine ATV320
|
[Us] névleges tápfeszültség
|
48 V
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Maximális áram Irms
|
10,4 A ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
12 A ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
8,3 A ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
10,4 A ATV320...B -1,1 kW 200 V egyfázisú
12 A ATV320...B -1,5 kW 200 V egyfázisú
8,3 A ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
|
Nominal operating frequency
|
125 Hz ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
125 Hz ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
250 Hz ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
125 Hz ATV320...B -1,1 kW 200 V egyfázisú
125 Hz ATV320...B -1,5 kW 200 V egyfázisú
250 Hz ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
|
Minimum operating frequency
|
13 Hz ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
13 Hz ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
25 Hz ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
13 Hz ATV320...B -1,1 kW 200 V egyfázisú
13 Hz ATV320...B -1,5 kW 200 V egyfázisú
25 Hz ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
|
Maximális üzemelési frekvencia
|
150 Hz ATV32 -1,1 kW 200 V egyfázisú
150 Hz ATV32 -1,5 kW 200 V egyfázisú
300 Hz ATV32 -2,2 kW 400 V három fázis
150 Hz ATV320...B -1,1 kW 200 V egyfázisú
150 Hz ATV320...B -1,5 kW 200 V egyfázisú
300 Hz ATV320...B -2,2 kW 400 V három fázis
|
Tengelyátmérő
|
24 mm
|
Tengelyhossz
|
50 mm
|
Billentyű szélesség
|
8 mm
|
Motor perem mérete
|
140 mm
|
Nyomatékállandó
|
1,55 N.m/A -40 °C
|
Motorpólusok száma
|
5
|
Motorterek száma
|
1
|
Forgórész tehetetlenség
|
16,46 kg.cm²
|
Állórész-ellenállás
|
0,7 Ohm -40 °C
|
Állórész-induktivitás
|
6,23 mH RJ45 fejhez -40 °C
5,18 mH gyorsbontó kontaktushoz -40 °C
|
Maximális radiális erő Fr
|
1930 N -1000 rpm
1530 N -2000 rpm
1340 N -3000 rpm
|
Maximális tengelyirányú erő Fa
|
0,2 x Fr
|
Hűtés típusa
|
Semleges áramvezetés
|
Hosszúság
|
152 mm
|
Gallér központ átmérője
|
130 mm
|
Gallér központ mélysége
|
3,5 mm
|
Szerelőlyukak száma
|
4
|
Szerelőlyukak átmérője
|
11 mm
|
Szerelőlyukak körátmérője
|
165 mm
|
Termék súlya
|
8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
26,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
59,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,648 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
77,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
47,092 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|