Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXDDM3202K picture- challenge-com
BMXDDM3202K
X80 bővítő modul, digitális be- és kimenet, 16DI+16DO SSR, 24 VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa Diszkrét I/O modulok
Diszkrét bemenet száma 16
Bemenet típusa Áramcsökkenés (logikai pozitív)
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC, hagyományos bemeneti logika: pozitív
Diszkrét bemeneti áram 2,5 mA
Diszkrét kimeneti szám 16
Diszkrét kimenet típusa Félvezet?
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V 19...30 V DC
Diszkrét kimeneti áram 0.1 A
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti kompatibilitás 2/3 kábeles közelítésérzékelőkkel megfelel IEC 60947-5-4
2/3 kábeles közelítésérzékelőkkel megfelel IEC 61131-2 2. Típus
Sensor power supply 19...30 V
Áramerősség garantált 1 állapot >= 2 mA
Áramerősség garantált 0 állapot <= 0.5 mA
Csatornánkénti áram 0,125 A
Modulonkénti áram 3,2 A
Szivárgási áram 0,1 mA at state 0
Feszültségledobás <1,5 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
Bemeneti impedancia 9600 Ohm
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
Teljesítményveszteség W-ben 4 W
DC typical response time 4 ms
DC maximum response time 7 ms
Válaszidő a kimeneten 1.2 ms
Kimenetek párhuzamosítása Igen : maximum 3
Jellemző áramfogyasztás 69 mA -24 V DC
125 mA -3,3 V DC
Áramfelvétel <= 104 mA -24 V DC
<= 166 mA -3,3 V DC
MTBF megbízhatóság 430000 H
Védelem típusa 1 külső biztosíték bemenő csatorna csoportonként0,5 A gyors olvadóbiztosító
Túlfeszültségvédelem a kimeneten
Kimeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Tápegységen felcserélt pólusok elleni védelem
Kimeneti túlterhelés-védelem Elektronikus áramköri megszakítóval, 0,125 A Áramkorlátozóval
Kimeneti túlfeszültség-védelem Transil diódával
Kimeneti rövidzárlati védelem 2 A-es külső biztosítékkal
Fordított polaritás védelem Ellentétesen felszerelt dióda
Feszültségdetektálási küszöb < 14 V DC előindító végződés hiba
< 14 V DC érzékelő/beavatkozó busz hiba
> 18 V DC előindító végződés OK
> 18 V DC érzékelő/beavatkozó busz OK
Maximum tungsten load 1,2 W
Kapcsolási frekvencia 0,5/LI² Hz
Maximum overload time 15 ms
Ohmos terhelésimpedancia <= 220 Ohm
LED állapota 1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
Nettó súly 0,11 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültség? direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Dielektromos szilárdság 1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, kimeneti jelfogó
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc, I/O csoportok között
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc belső szerelésű kisütő ellenállásokkal
500 V DC 1 perc, csatorna csoportok között
Rezgési ellenállás 3 mm
Ütésállóság 35 gn
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Relatív páratartalom 5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
Üzemi magasság 0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 11,700 cm
1. csomag súlya 134,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,355 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 38
Garancia
Garancia 18 months